Bride de Serrage Manuel
Destaco’s 330 Series pull action latch clamps feature a low-profile design, J-hook style for easy configuration, and patented thumb control lever for one handed operation.

330

Le crochet de fermeture le plus petit de la gamme. Le crochet est fileté pour facilite le réglage
Consulter la gamme de produits:
CAO

détails du produit Vue de l'unité :
Poids (lb) 0.24
Reglage Max du crochet (in) 0.25
Sans aide à l'ouverture (in) 2.3
Avec aide à l'ouverture 1.5
Effort de maintien (lbf) 200
Sans aide à l'ouverture (mm) 59.7
Avec aide à l'ouverture (in) 38.1
Poids (kg) 0.11
Effort de maintien maximum (N) 900
Plage de reglage crochet (mm) 7.4
Sans aide à l'ouverture (mm) 59.7
Style de base de montage Flange
Toggle Lock plus Non
Fonction de produit Serrage manuel, pneumatique et électrique
Plage de réglage crochet 7.4
Distributor Group - FR Serrages (Pinces manuelles, électriques et hydrauliques)
Type de crochet Ergot en J ajustable
Matériel standard Acier
DistributorGroup Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Type de produit Crochet en J standard
Gammes de produits 330/351/371/381
Ef:Af Force exercée: Force appliquée ((pushing/pulling)) 17:1
Remplacement croché assemblé 330215
Back to Top