Manuelle Kniehebelspanner
Destaco’s 331-R Series pull action latch clamps are equipped with latch plate, Toggle Lock Plus capability, and patented thumb control lever for one handed operation.

331-R

Verschlußspanner mit einstellbarem Bügel. Zum schnellen und einfachen Verschließen von Deckeln und Klappen an rotierenden oder feststehenden Behältern, Trommeln, aber auch Kisten und Formen
Modellreihe ansehen:
CAD

Produktdetails Geräteansicht:
Gewicht (lb) 0.55
Haltekraft (lb) 700.0
mit Öffnungshilfe (in) 1.78
Max. Bügeleinstellung (in) 0.59
Gewicht (kg) 0.25
mit Öffnungshilfe (mm) 44.5
Maximale Haltekraft (N) 3200.0
Bügel Einstellbereich (mm) 22.1
mit Öffnungshilfe (mm) 44.5
Ersatzbügel 331215
Produktreihe 323/331/341
Verriegelungsplatte 331005
DistributorGroup Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Spannhaken Ausführung Spannbügel (Horizontal)
Produkt Typen Verschlußspanner
Verriegelungsplatte beigestellt Ja
Produktfunktion Manuelle, pneumatische und elektrische Spannsysteme
Basis Montage Ausführung abgewinkelt
Zusatzverriegelung Ja
Standard-Material Stahl
Distributor Group - DE Spanntechnik (Manuelle-, pneumatische-, und hydraulische Spanner)
Bügel Verstellbereich 22.1
Anwendungskraft/ausgelegte Kraft (ziehen/drücken) 32:1
PublishedDate 1673986091000
Back to Top