Produits
Solutions
Ressources
Services
Société
Contact
FR
EN
DE
Produits
Solutions
Ressources
Services
Société
Contact
FR
EN
DE
Bride de Serrage Manuel
Équipements de maintien et solutions d’automatisation | DESTACO
331-R
331-R
Le crochet est fileté pour facilite le réglage. Utilise pour la fermeture de moules, de trappes, de couvercles etc.
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
Effort de maintien (lbf)
700.0
Poids (lb)
0.55
Reglage Max du crochet (in)
0.59
Sans aide à l'ouverture (in)
1.78
Sans aide à l'ouverture (mm)
44.5
Plage de reglage crochet (mm)
22.1
Effort de maintien maximum (N)
3200.0
Sans aide à l'ouverture (mm)
44.5
Poids (kg)
0.25
Matériel standard
Acier
Remplacement croché assemblé
331215
PublishedDate
1673986091000
Ef:Af Force exercée: Force appliquée ((pushing/pulling))
32:1
Type de crochet
Ergot en U ajustable (Horizontal)
DistributorGroup
Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Plage de réglage crochet
22.1
Distributor Group - FR
Serrages (Pinces manuelles, électriques et hydrauliques)
Fonction de produit
Serrage manuel, pneumatique et électrique
Type de produit
Crochet en U horizontal standard
Toggle Lock plus
Oui
Platine fournie
Oui
Style de base de montage
Flange
Platine
331005
Gammes de produits
323/331/341
Back to Top