Manuelle Kniehebelspanner
Destaco’s 323 Series pull action latch clamps are equipped with latch plate and patented thumb control lever for one handed operation.

331-SS

Der U-Bügel ist zum einfachen Einstellen mit Gewinde versehen. Ideal zum Verschließen von Formen, Türen, Deckel, Abdeckungen
Modellreihe ansehen:
CAD

Produktdetails Geräteansicht:
Haltekraft (lb) 700.0
Gewicht (lb) 0.55
mit Öffnungshilfe (in) 1.78
Max. Bügeleinstellung (in) 0.59
mit Öffnungshilfe (mm) 44.5
Maximale Haltekraft (N) 3200.0
Gewicht (kg) 0.25
mit Öffnungshilfe (mm) 44.5
Bügel Einstellbereich (mm) 22.1
DistributorGroup Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Spannhaken Ausführung Spannbügel (Horizontal)
Zusatzverriegelung Nein
Anwendungskraft/ausgelegte Kraft (ziehen/drücken) 32:1
Verriegelungsplatte beigestellt Ja
PublishedDate 1704469466000
Produktfunktion Manuelle, pneumatische und elektrische Spannsysteme
Standard-Material Edelstahl
Produktreihe 323/331/341
Verriegelungsplatte 331905
Distributor Group - DE Spanntechnik (Manuelle-, pneumatische-, und hydraulische Spanner)
Produktart Verschlußspanner
Basis Montage Ausführung abgewinkelt
Produkt Typen Verschlußspanner
Bügel Verstellbereich 22.1
Ersatzbügel 331915
Back to Top