Bride de Serrage Manuel
Destaco’s 323 Series pull action latch clamps are equipped with latch plate and patented thumb control lever for one handed operation.

331-SS

Le boulon U fileté permet de régler facilement. Idéale pour des applications de verrouillage sur des moules, portes, couvercles, couvertures d'accès, tambours, conteneurs, navires_x000D
Consulter la gamme de produits:
CAO

détails du produit Vue de l'unité :
Reglage Max du crochet (in) 0.59
Poids (lb) 0.55
Sans aide à l'ouverture (in) 1.78
Effort de maintien (lbf) 700.0
Poids (kg) 0.25
Sans aide à l'ouverture (mm) 44.5
Sans aide à l'ouverture (mm) 44.5
Effort de maintien maximum (N) 3200.0
Plage de reglage crochet (mm) 22.1
Matériel standard Acier inoxydable
Remplacement croché assemblé 331915
Type de produit Autres crochets de verrouillage
Ef:Af Force exercée: Force appliquée ((pushing/pulling)) 32:1
Plage de réglage crochet 22.1
Style de base de montage Flange
Fonction de produit Serrage manuel, pneumatique et électrique
Gammes de produits 323/331/341
DistributorGroup Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Type de crochet Ergot en U ajustable (Horizontal)
Platine fournie Oui
Toggle Lock plus Non
Distributor Group - FR Serrages (Pinces manuelles, électriques et hydrauliques)
Platine 331905
PublishedDate 1704469466000
Product Type Serrages avec verrou additionnel
Back to Top