Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Manuelle Kniehebelspanner
331-SS
331-SS
Der U-Bügel ist zum einfachen Einstellen mit Gewinde versehen. Ideal zum Verschließen von Formen, Türen, Deckel, Abdeckungen
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD herunterladen
3D-Modell anzeigen
CAD-Problem melden
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Haltekraft (lb)
700.0
mit Öffnungshilfe (in)
1.78
Gewicht (lb)
0.55
Max. Bügeleinstellung (in)
0.59
mit Öffnungshilfe (mm)
44.5
Maximale Haltekraft (N)
3200.0
mit Öffnungshilfe (mm)
44.5
Gewicht (kg)
0.25
Bügel Einstellbereich (mm)
22.1
Distributor Group - DE
Spanntechnik (Manuelle-, pneumatische-, und hydraulische Spanner)
Spannhaken Ausführung
Spannbügel (Horizontal)
Verriegelungsplatte beigestellt
Ja
PublishedDate
1704469466000
Produktfunktion
Manuelle, pneumatische und elektrische Spannsysteme
Produktart
Verschlußspanner
Basis Montage Ausführung
abgewinkelt
Bügel Verstellbereich
22.1
Ersatzbügel
331915
DistributorGroup
Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Zusatzverriegelung
Nein
Standard-Material
Edelstahl
Verriegelungsplatte
331905
Produkt Typen
Verschlußspanner
Produktreihe
323/331/341
Anwendungskraft/ausgelegte Kraft (ziehen/drücken)
32:1
Back to Top