Manuelle Kniehebelspanner
Destaco’s 334 Series pull action latch clamps are equipped with latch plate and patented thumb control lever for one handed operation.

334

Verschlußspanner mit einstellbarem senkrchten Bügel. Zum schnellen und einfachen Verschließen von Deckeln und Klappen an rotierenden oder feststehenden Behältern, Trommeln, aber auch Kisten und Formen
Modellreihe ansehen:
CAD

Produktdetails Geräteansicht:
Haltekraft (lb) 1000
Max. Bügeleinstellung (in) 0.8
Gewicht (lb) 0.6
mit Öffnungshilfe (in) 2.03
Bügel Einstellbereich (mm) 19.3
mit Öffnungshilfe (mm) 51.7
Maximale Haltekraft (N) 4450
mit Öffnungshilfe (mm) 51.7
Gewicht (kg) 0.27
DistributorGroup Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Produktreihe 324/334/344/374
Basis Montage Ausführung abgewinkelt
Standard-Material Stahl
Bügel Verstellbereich 19.3
Ersatzbügel 334215
Produktfunktion Manuelle, pneumatische und elektrische Spannsysteme
Zusatzverriegelung Nein
Anwendungskraft/ausgelegte Kraft (ziehen/drücken) 31:1
Verriegelungsplatte 334101
Distributor Group - DE Spanntechnik (Manuelle-, pneumatische-, und hydraulische Spanner)
Produkt Typen Verschlußspanner
Spannhaken Ausführung Spannbügel (Vertikal)
Verriegelungsplatte beigestellt Ja
Back to Top