Produits
Solutions
Ressources
Services
Société
Contact
FR
EN
DE
Produits
Solutions
Ressources
Services
Société
Contact
FR
EN
DE
Bride de Serrage Manuel
Équipements de maintien et solutions d’automatisation | DESTACO
334
334
La bride est montée perpendiculairement à la surface de verrouillage. Idéale pour des applications de verrouillage sur des moules, portes, couvercles, couvertures d'accès, tambours, conteneurs, navires_x000D
Consulter la gamme de produits:
CAO
Télécharger le CAO
Voir le modèle 3D
Signaler un problème de CAO
Télécharger
Fiche technique du produit (PDF)
détails du produit
Vue de l'unité :
Impérial
Métrique
Poids (lb)
0.6
Sans aide à l'ouverture (in)
2.03
Reglage Max du crochet (in)
0.8
Effort de maintien (lbf)
1000
Sans aide à l'ouverture (mm)
51.7
Plage de reglage crochet (mm)
19.3
Sans aide à l'ouverture (mm)
51.7
Poids (kg)
0.27
Effort de maintien maximum (N)
4450
Toggle Lock plus
Non
Matériel standard
Acier
Fonction de produit
Serrage manuel, pneumatique et électrique
Type de crochet
Ergot en U ajustable (Vertical)
Gammes de produits
324/334/344/374
Plage de réglage crochet
19.3
DistributorGroup
Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Ef:Af Force exercée: Force appliquée ((pushing/pulling))
31:1
Distributor Group - FR
Serrages (Pinces manuelles, électriques et hydrauliques)
Style de base de montage
Flange
Remplacement croché assemblé
334215
Platine
334101
Platine fournie
Oui
Type de produit
Crochet en U verticale standard
Back to Top