Camco Schrittschaltgetriebe
D-Series Output Overload Clutch

33D

"D" Type Überlastkupplungen sind konstruiert um an CAMCO Schrittschaltgetrieben mit großen Drehteller Montageflächen eingesetzt zu werden. Die Drehscheibe sitzt direkt auf dem Schrittgetriebe Ausgangsflansch zur Gewährleistung von Stabilität und Genauigkeit
Modellreihe ansehen:
CAD

Produktdetails Geräteansicht:
zu verwenden mit Schalttellerstärken (in) 0.98
Innere Trägheit (lb-in²) 2910.0
Innere Trägheit (lb-in²) 2910.0
Drehmoment Einstellung (in-lbs) 8500|13000|20000|31000
zu verwenden mit Schalttellerstärken (mm) 25.0
Innere Trägheit (kgm²) 0.852
Innere Trägheit (kgm²) 0.852
Produktfunktion Servodrehpositionierer für Leicht- und Schwerlastanwendungen
Familie Overload Clutch
Vorhandene Getriebe-Antriebe 1100RDM
Produkt Typen D Typ Flansch - Montage Kupplung
Detektor Platte 1|2
DistributorGroup Camco Indexers & Conveyors
Distributor Group - DE Camco Rundtakttische und Takt-Förderbänder
Produktreihe D-Type
Ausgang Flansch
PublishedDate 1674764525000
Back to Top