Camco Solutions D'Indexage
D-Series Output Overload Clutch

33D

Les limiteurs de couple de type « D » sont conçus pour être montés sur des indexeurs CAMCO avec de larges surfaces de montage de cadran. Le cadran repose directement sur la bride d’entraînement de l’indexeur, permettant de renforcer la stabilité et la précision.
Consulter la gamme de produits:
CAO

détails du produit Vue de l'unité :
Utilisé avec anneau épaisseur (in) 0.98
Inertie Max (lb-in²) 2910.0
Inertie Max (lb-in²) 2910.0
Reglage couple (in-lbs) 8500|13000|20000|31000
Inertie interne (kgm²) 0.852
Utilisé avec anneau épaisseur (mm) 25.0
Inertie interne (kgm²) 0.852
DistributorGroup Camco Indexers & Conveyors
Famille Overload Clutch
Fonction de produit Positionneur Rotatif
Distributor Group - FR Camco Indexeurs et conveyeurs
Plaque de detection 1|2
Gammes de produits D-Type
Type de produit Flange Output
PublishedDate 1674764525000
Sortie Bride
Index Drive associé 1100RDM
Back to Top