Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Manuelle Kniehebelspanner
341-R
341-R
Verschlußspanner mit einstellbarem Bügel. Zum schnellen und einfachen Verschließen von Deckeln und Klappen an rotierenden oder feststehenden Behältern, Trommeln, aber auch Kisten und Formen
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD herunterladen
3D-Modell anzeigen
CAD-Problem melden
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Max. Bügeleinstellung (in)
0.76
Haltekraft (lb)
2000.0
Gewicht (lb)
1.43
mit Öffnungshilfe (in)
3.08
Bügel Einstellbereich (mm)
24.6
Gewicht (kg)
0.65
mit Öffnungshilfe (mm)
63.5
Maximale Haltekraft (N)
8900.0
mit Öffnungshilfe (mm)
63.5
Zusatzverriegelung
Ja
Bügel Verstellbereich
24.6
Ersatzbügel
341215
Produktfunktion
Manuelle, pneumatische und elektrische Spannsysteme
Spannhaken Ausführung
Spannbügel (Horizontal)
Verriegelungsplatte beigestellt
Ja
Distributor Group - DE
Spanntechnik (Manuelle-, pneumatische-, und hydraulische Spanner)
Verriegelungsplatte
341005
Produkt Typen
Verschlußspanner
Anwendungskraft/ausgelegte Kraft (ziehen/drücken)
29:1
DistributorGroup
Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Standard-Material
Stahl
Basis Montage Ausführung
abgewinkelt
Produktreihe
323/331/341
PublishedDate
1704465186000
Back to Top