Bride de Serrage Manuel
Destaco’s 341-R Series pull action latch clamps are equipped with latch plate and patented thumb control lever for one handed operation.

341-R

Le crochet est fileté pour facilite le réglage Utilise pour la fermeture de moules, de trappes, de couvercles etc.
Consulter la gamme de produits:
CAO

détails du produit Vue de l'unité :
Reglage Max du crochet (in) 0.76
Effort de maintien (lbf) 2000.0
Sans aide à l'ouverture (in) 3.08
Poids (lb) 1.43
Sans aide à l'ouverture (mm) 63.5
Effort de maintien maximum (N) 8900.0
Sans aide à l'ouverture (mm) 63.5
Plage de reglage crochet (mm) 24.6
Poids (kg) 0.65
Plage de réglage crochet 24.6
Type de crochet Ergot en U ajustable (Horizontal)
Type de produit Crochet en U horizontal standard
Fonction de produit Serrage manuel, pneumatique et électrique
Gammes de produits 323/331/341
Matériel standard Acier
Toggle Lock plus Oui
Platine 341005
Remplacement croché assemblé 341215
Platine fournie Oui
Distributor Group - FR Serrages (Pinces manuelles, électriques et hydrauliques)
DistributorGroup Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Style de base de montage Flange
Ef:Af Force exercée: Force appliquée ((pushing/pulling)) 29:1
PublishedDate 1704465186000
Back to Top