Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Manuelle Kniehebelspanner
344-RSS
344-RSS
Verschlußspanner mit einstellbarem senkrchten Bügel. Zum schnellen und einfachen Verschließen von Deckeln und Klappen an rotierenden oder feststehenden Behältern, Trommeln, aber auch Kisten und Formen
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD herunterladen
3D-Modell anzeigen
CAD-Problem melden
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Gewicht (lb)
1.5
mit Öffnungshilfe (in)
2.46
Haltekraft (lb)
2000
Max. Bügeleinstellung (in)
1.17
Bügel Einstellbereich (mm)
31
Maximale Haltekraft (N)
8900
Gewicht (kg)
0.68
mit Öffnungshilfe (mm)
62.4
mit Öffnungshilfe (mm)
62.4
Max. Haltekraft (N)
8900
Verriegelungsplatte
344101
Standard-Material
Edelstahl
Produktart
Verschlußspanner
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
324/334/344/374
Anwendungskraft/ausgelegte Kraft (ziehen/drücken)
45:1
Bügel Verstellbereich
31
Spannhaken Ausführung
Spannbügel (Vertikal)
Zusatzverriegelung
Ja
Verriegelungsplatte beigestellt
Ja
Basis Montage Ausführung
abgewinkelt
Ersatzbügel
344915
Produkt Typen
Verschlußspanner
Back to Top