Bride de Serrage Manuel
324-RSS/334-RSS/344-RSS - Pull Action Latch Clamps

344-RSS

La bride est montée perpendiculairement à la surface de verrouillage. Idéale pour des applications de verrouillage sur des moules, portes, couvercles, couvertures d'accès, tambours, conteneurs, navires_x000D
Consulter la gamme de produits:
CAO

détails du produit Vue de l'unité :
Reglage Max du crochet (in) 1.17
Sans aide à l'ouverture (in) 2.46
Poids (lb) 1.5
Effort de maintien (lbf) 2000
Capcité Maxi de maintien (N) 8900
Sans aide à l'ouverture (mm) 62.4
Poids (kg) 0.68
Effort de maintien maximum (N) 8900
Sans aide à l'ouverture (mm) 62.4
Plage de reglage crochet (mm) 31
Plage de réglage crochet 31
Remplacement croché assemblé 344915
Gammes de produits 324/334/344/374
Platine fournie Oui
Matériel standard Acier inoxydable
Fonction de produit Serrage manuel, pneumatique et électrique
Style de base de montage Flange
Type de produit Crochet en U verticale standard
Product Type Serrages avec verrou additionnel
Toggle Lock plus Oui
Distributor Group - FR Serrages (Pinces manuelles, électriques et hydrauliques)
Type de crochet Ergot en U ajustable (Vertical)
Platine 344101
DistributorGroup Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Ef:Af Force exercée: Force appliquée ((pushing/pulling)) 45:1
Back to Top