Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Manuelle Kniehebelspanner
344
344
Verschlußspanner mit einstellbarem senkrchten Bügel. Zum schnellen und einfachen Verschließen von Deckeln und Klappen an rotierenden oder feststehenden Behältern, Trommeln, aber auch Kisten und Formen
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD herunterladen
3D-Modell anzeigen
CAD-Problem melden
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Haltekraft (lb)
2000
Max. Bügeleinstellung (in)
1.26
Gewicht (lb)
1.5
mit Öffnungshilfe (in)
2.48
Bügel Einstellbereich (mm)
31
mit Öffnungshilfe (mm)
62.4
Maximale Haltekraft (N)
8900
mit Öffnungshilfe (mm)
62.4
Gewicht (kg)
0.68
Zusatzverriegelung
Nein
Ersatzbügel
344215
Bügel Verstellbereich
31
Verriegelungsplatte beigestellt
Ja
DistributorGroup
Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Basis Montage Ausführung
abgewinkelt
Produkt Typen
Verschlußspanner
Distributor Group - DE
Spanntechnik (Manuelle-, pneumatische-, und hydraulische Spanner)
Verriegelungsplatte
344101
Spannhaken Ausführung
Spannbügel (Vertikal)
Produktfunktion
Manuelle, pneumatische und elektrische Spannsysteme
Produktreihe
324/334/344/374
Anwendungskraft/ausgelegte Kraft (ziehen/drücken)
45:1
Standard-Material
Stahl
Back to Top