Manuelle Kniehebelspanner
Destaco’s 345 Series pull action latch clamps are equipped with latch plate, U-hook design, and Toggle Lock Plus capability.

345-G

Spannzange für stationären und instationären Einsatz
Modellreihe ansehen:
CAD
Produktdetails Geräteansicht:
Klemmbacken Tiefe (in) 2.69
Haltekraft (lb) 800
Gewicht (lb) 2.69
Spannweite (in) 10.12
Gewicht (kg) 1.22
Spannweite (mm) 257
Maximale Haltekraft (N) 3560
Klemmbacken Tiefe (mm) 68.3
Standard-Material Stahl
cad_url_button /assets/cad-drawings/product/manual_clamps/345-G.STEP
DistributorGroup Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Öffnungswinkel (Grad) 85
Spindel Gewinde M10
Produktfunktion Manuelle, pneumatische und elektrische Spannsysteme
Produkt Typen Spannzange
Spindel 468206-M
Produktreihe 345
Nummer der Andruckspindel 1
Beigestellt Ja
Distributor Group - DE Spanntechnik (Manuelle-, pneumatische-, und hydraulische Spanner)
PublishedDate 1686078695000
Back to Top