Bride de Serrage Manuel
Destaco’s 345 Series pull action latch clamps are equipped with latch plate, U-hook design, and Toggle Lock Plus capability.

345-G

Destine a être fixe sur les outillages pour bridage avec une grande capacité d'ouverture
Consulter la gamme de produits:
CAO
détails du produit Vue de l'unité :
Epaisseur mors (in) 10.12
Effort de maintien (lbf) 800
Poids (lb) 2.69
Profondeur mors (in) 2.69
Epaisseur mors (mm) 257
Effort de maintien maximum (N) 3560
Profondeur mors (mm) 68.3
Poids (kg) 1.22
PublishedDate 1686078695000
Gammes de produits 345
Distributor Group - FR Serrages (Pinces manuelles, électriques et hydrauliques)
Filetage goupille M10
Fonction de produit Serrage manuel, pneumatique et électrique
cad_url_button /assets/cad-drawings/product/manual_clamps/345-G.STEP
oupille Pn 468206-M
Nombre de goupilles reglables 1
Type de produit Serre action
Fourni? Oui
Ouverture mors (Degrees) 85
DistributorGroup Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Matériel standard Acier
Back to Top