Camco Schrittschaltgetriebe
Destaco’s RGD Series of CAMCO roller gear, index drives feature a flange output.

350RGD3H24-270

Schrittgetriebe sind robuste und vielseitige Antriebselememte für vielfältige Anwendungen. Merkmale der Schrittgetriebe:
Modellreihe ansehen:
CAD

Produktdetails Geräteansicht:
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000) 2.144
b10_torque_capacity_inlb_english 1530
Radiale Ausgangsleistung (lb) 1935
output_overturning_moment_capacity_inlb_english 2419
output_radial_capactiry_lb_english 1935
height_t0_mounting_surface_in_english 6.688
Höhe zur Montagefläche (in) 6.688
Ausgangs Kippmomentleistung (in-lb) 2419
Innere Trägheit (lb-in²) 7.7
Durchmesser Montagefläche (in) 2.5
mounting_surface_diameter_in_english 2.5
center_distance_in_english 3.5
output_thrust_axial_capacity_lb_english 1406
Durchmesser Durchgangsloch (in) 0.75
Distanz zum Zentrum (in) 3.5
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000) 17.205
B10 Drehmoment Kapazität (in-lb) 1530
Maximales Drehmoment (in-lb) 1780
center_thru_hole_diameter_in_english 0.75
Axiale Ausgangsleistung (lb) 1406
Innere Trägheit (lb-in²) 7.7
maximum_torque_inlb_english 1780
output_thrust_axial_capacity_n_metric 6257
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000) 0.00063
center_thru_hole_diameter_mm_metric 19.1
Innere Trägheit (kgm²) 0.00225
Höhe zur Montagefläche (mm) 169.9
Distanz zum Zentrum (mm) 88.9
center_distance_mm_metric 88.9
b10_torque_capacity_nm_metric 173
Radiale Ausgangsleistung (N) 8611
output_overturning_moment_capacity_nm_metric 273
Axiale Ausgangsleistung (N) 6257
Zölliges oder metrisches Produkt Zölliges
Ausgangs Kippmomentleistung (Nm) 273
output_radial_capactiry_n_metric 8611
Innere Trägheit (kgm²) 0.00225
Durchmesser Durchgangsloch (mm) 19.1
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000) 0.005
B10 Drehmoment Kapazität (Nm) 173
height_t0_mounting_surface_mm_metric 169.8752
Maximales Drehmoment (Nm) 201
Maximales Drehmoment (Nm) 201
Produktfunktion Servodrehpositionierer für Leicht- und Schwerlastanwendungen
Serie 350RGD
Produkt Typen RGD - Schrittschaltgetriebe (Flanschausgang)
Basismodell 350RGD3H24-270
Distributor Group - DE Camco Rundtakttische und Takt-Förderbänder
Familie RG
DistributorGroup Camco Indexers & Conveyors
Ausgang Flansch
Produktreihe 350RGD
Schalt -Periode (Grad) 270
Genauigkeit (arcsec) ±41
Anschläge 3
Wiederholgenauigkeit (arcsec) ±10
Bewegung ms
Back to Top