Camco Solutions D'Indexage
Destaco’s RGD Series of CAMCO roller gear, index drives feature a flange output.

350RGD3H24-270

Les indexeurs sont robustes et à usage multiple pour une grande variéte d'applications. Particularités des indexeurs :
Consulter la gamme de produits:
CAO

détails du produit Vue de l'unité :
center_distance_in_english 3.5
Capacité Moment Maxi en sortie (in-lb) 2419
Hauteur surface de montage (in) 6.688
Couple Maxi (in-lb) 1780
b10_torque_capacity_inlb_english 1530
Diametre surface de montage (in) 2.5
output_radial_capactiry_lb_english 1935
Capacité poussée axiale (lb) 1406
Inertie Max (lb-in²) 7.7
Diametre trou central (in) 0.75
Inertie Max (lb-in²) 7.7
output_thrust_axial_capacity_lb_english 1406
output_overturning_moment_capacity_inlb_english 2419
mounting_surface_diameter_in_english 2.5
Distance du centre (in) 3.5
Inertie Max à 20 Index par mn 17.205
B10 Capactité de couple (in-lb) 1530
Capacité sortie radiale (lb) 1935
Inertie Max à 20 Index par mn 2.144
center_thru_hole_diameter_in_english 0.75
height_t0_mounting_surface_in_english 6.688
maximum_torque_inlb_english 1780
Inertie interne (kgm²) 0.00225
B10 Capactité de couple (Nm) 173
Inertie Max à 20 Index par mn 0.00063
Capacité Moment Maxi en sortie (Nm) 273
Inertie interne (kgm²) 0.00225
output_thrust_axial_capacity_n_metric 6257
Imperial or Metric Product Impérial
Hauteur surface de montage (mm) 169.9
center_distance_mm_metric 88.9
center_thru_hole_diameter_mm_metric 19.1
b10_torque_capacity_nm_metric 173
Couple Maxi (Nm) 201
Couple Maxi (Nm) 201
height_t0_mounting_surface_mm_metric 169.8752
Capacité poussée axiale (N) 6257
Distance du centre (mm) 88.9
Diametre trou central (mm) 19.1
Inertie Max à 20 Index par mn 0.005
output_radial_capactiry_n_metric 8611
output_overturning_moment_capacity_nm_metric 273
Capacité sortie radiale (N) 8611
DistributorGroup Camco Indexers & Conveyors
Gammes de produits 350RGD
Période d'indexage (deg) 270
Distributor Group - FR Camco Indexeurs et conveyeurs
Type de produit Sortie de bride
Stops 3
Répétabilité (arcsec) ±10
Fonction de produit Positionneur Rotatif
Sortie Bride
Mouvement ms
Modèle de base 350RGD3H24-270
Gammes 350RGD
Famille RG
Précision (arcsec) ±41
Back to Top