Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
36.33
Axiale Ausgangsleistung (lb)
1406
output_overturning_moment_capacity_inlb_english
2419
center_thru_hole_diameter_in_english
0.75
Innere Trägheit (lb-in²)
7.7
Höhe zur Montagefläche (in)
6.688
maximum_torque_inlb_english
1902
Ausgangs Kippmomentleistung (in-lb)
2419
b10_torque_capacity_inlb_english
1615
Distanz zum Zentrum (in)
3.5
B10 Drehmoment Kapazität (in-lb)
1615
output_radial_capactiry_lb_english
1935
Maximales Drehmoment (in-lb)
1902
Innere Trägheit (lb-in²)
7.7
mounting_surface_diameter_in_english
2.5
Radiale Ausgangsleistung (lb)
1935
Durchmesser Montagefläche (in)
2.5
Durchmesser Durchgangsloch (in)
0.75
height_t0_mounting_surface_in_english
6.688
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
4.534
center_distance_in_english
3.5
output_thrust_axial_capacity_lb_english
1406
b10_torque_capacity_nm_metric
182
Maximales Drehmoment (Nm)
215
Innere Trägheit (kgm²)
0.00225
Radiale Ausgangsleistung (N)
8611
Zölliges oder metrisches Produkt
Zölliges
Axiale Ausgangsleistung (N)
6257
Maximales Drehmoment (Nm)
215
output_overturning_moment_capacity_nm_metric
273
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
0.00133
Distanz zum Zentrum (mm)
88.9
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
0.011
Innere Trägheit (kgm²)
0.00225
center_distance_mm_metric
88.9
B10 Drehmoment Kapazität (Nm)
182
Ausgangs Kippmomentleistung (Nm)
273
center_thru_hole_diameter_mm_metric
19.1
Höhe zur Montagefläche (mm)
169.9
height_t0_mounting_surface_mm_metric
169.8752
output_radial_capactiry_n_metric
8611
Durchmesser Durchgangsloch (mm)
19.1
output_thrust_axial_capacity_n_metric
6257