Camco Solutions D'Indexage
Destaco’s RGD Series of CAMCO roller gear, index drives feature a flange output.

350RGD6H24-270

Les indexeurs sont robustes et à usage multiple pour une grande variéte d'applications. Particularités des indexeurs :
Consulter la gamme de produits:
CAO

détails du produit Vue de l'unité :
Capacité sortie radiale (lb) 1935
B10 Capactité de couple (in-lb) 1615
Distance du centre (in) 3.5
maximum_torque_inlb_english 1902
Inertie Max à 20 Index par mn 36.33
Couple Maxi (in-lb) 1902
output_overturning_moment_capacity_inlb_english 2419
Diametre trou central (in) 0.75
Diametre surface de montage (in) 2.5
Hauteur surface de montage (in) 6.688
output_thrust_axial_capacity_lb_english 1406
Inertie Max à 20 Index par mn 4.534
b10_torque_capacity_inlb_english 1615
center_thru_hole_diameter_in_english 0.75
center_distance_in_english 3.5
Capacité Moment Maxi en sortie (in-lb) 2419
Capacité poussée axiale (lb) 1406
mounting_surface_diameter_in_english 2.5
Inertie Max (lb-in²) 7.7
Inertie Max (lb-in²) 7.7
output_radial_capactiry_lb_english 1935
height_t0_mounting_surface_in_english 6.688
b10_torque_capacity_nm_metric 182
Imperial or Metric Product Impérial
Distance du centre (mm) 88.9
Capacité poussée axiale (N) 6257
Hauteur surface de montage (mm) 169.9
center_thru_hole_diameter_mm_metric 19.1
output_overturning_moment_capacity_nm_metric 273
B10 Capactité de couple (Nm) 182
Diametre trou central (mm) 19.1
height_t0_mounting_surface_mm_metric 169.8752
output_thrust_axial_capacity_n_metric 6257
Inertie interne (kgm²) 0.00225
Couple Maxi (Nm) 215
Inertie Max à 20 Index par mn 0.00133
Inertie Max à 20 Index par mn 0.011
Capacité Moment Maxi en sortie (Nm) 273
output_radial_capactiry_n_metric 8611
center_distance_mm_metric 88.9
Couple Maxi (Nm) 215
Inertie interne (kgm²) 0.00225
Capacité sortie radiale (N) 8611
Période d'indexage (deg) 270
Type de produit Sortie de bride
Stops 6
Répétabilité (arcsec) ±10
Gammes de produits 350RGD
Distributor Group - FR Camco Indexeurs et conveyeurs
Sortie Bride
Fonction de produit Positionneur Rotatif
Gammes 350RGD
Modèle de base 350RGD6H24-270
Mouvement ms
DistributorGroup Camco Indexers & Conveyors
Famille RG
Précision (arcsec) ±41
Back to Top