b10_torque_capacity_inlb_english
2063
Distanz zum Zentrum (in)
3.5
output_thrust_axial_capacity_lb_english
1406
Maximales Drehmoment (in-lb)
2390
Axiale Ausgangsleistung (lb)
1406
Innere Trägheit (lb-in²)
7.7
output_radial_capactiry_lb_english
1935
Durchmesser Durchgangsloch (in)
0.75
center_distance_in_english
3.5
Ausgangs Kippmomentleistung (in-lb)
2419
output_overturning_moment_capacity_inlb_english
2419
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
5.15
Innere Trägheit (lb-in²)
7.7
maximum_torque_inlb_english
2390
Durchmesser Montagefläche (in)
2.5
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
0.637
center_thru_hole_diameter_in_english
0.75
height_t0_mounting_surface_in_english
6.688
Höhe zur Montagefläche (in)
6.688
mounting_surface_diameter_in_english
2.5
B10 Drehmoment Kapazität (in-lb)
2063
Radiale Ausgangsleistung (lb)
1935
Innere Trägheit (kgm²)
0.00225
center_thru_hole_diameter_mm_metric
19.1
b10_torque_capacity_nm_metric
233
center_distance_mm_metric
88.9
Ausgangs Kippmomentleistung (Nm)
273
height_t0_mounting_surface_mm_metric
169.8752
Höhe zur Montagefläche (mm)
169.9
Zölliges oder metrisches Produkt
Zölliges
Durchmesser Durchgangsloch (mm)
19.1
Radiale Ausgangsleistung (N)
8611
Axiale Ausgangsleistung (N)
6257
output_overturning_moment_capacity_nm_metric
273
Innere Trägheit (kgm²)
0.00225
output_thrust_axial_capacity_n_metric
6257
Maximales Drehmoment (Nm)
270
Maximales Drehmoment (Nm)
270
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
0.00019
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
0.002
output_radial_capactiry_n_metric
8611
Distanz zum Zentrum (mm)
88.9
B10 Drehmoment Kapazität (Nm)
233