Camco Solutions D'Indexage
Destaco’s RGD Series of CAMCO roller gear, index drives feature a flange output.

350RGD6H24-90

Les indexeurs sont robustes et à usage multiple pour une grande variéte d'applications. Particularités des indexeurs :
Consulter la gamme de produits:
CAO

détails du produit Vue de l'unité :
Couple Maxi (in-lb) 2390
Distance du centre (in) 3.5
Hauteur surface de montage (in) 6.688
output_thrust_axial_capacity_lb_english 1406
Capacité Moment Maxi en sortie (in-lb) 2419
Inertie Max (lb-in²) 7.7
Diametre trou central (in) 0.75
mounting_surface_diameter_in_english 2.5
Diametre surface de montage (in) 2.5
center_thru_hole_diameter_in_english 0.75
center_distance_in_english 3.5
Inertie Max à 20 Index par mn 0.637
b10_torque_capacity_inlb_english 2063
Capacité sortie radiale (lb) 1935
B10 Capactité de couple (in-lb) 2063
output_radial_capactiry_lb_english 1935
Inertie Max (lb-in²) 7.7
maximum_torque_inlb_english 2390
height_t0_mounting_surface_in_english 6.688
Capacité poussée axiale (lb) 1406
Inertie Max à 20 Index par mn 5.15
output_overturning_moment_capacity_inlb_english 2419
Couple Maxi (Nm) 270
Imperial or Metric Product Impérial
height_t0_mounting_surface_mm_metric 169.8752
Capacité sortie radiale (N) 8611
Capacité poussée axiale (N) 6257
Inertie interne (kgm²) 0.00225
Distance du centre (mm) 88.9
Couple Maxi (Nm) 270
output_thrust_axial_capacity_n_metric 6257
center_thru_hole_diameter_mm_metric 19.1
b10_torque_capacity_nm_metric 233
center_distance_mm_metric 88.9
output_overturning_moment_capacity_nm_metric 273
output_radial_capactiry_n_metric 8611
Capacité Moment Maxi en sortie (Nm) 273
B10 Capactité de couple (Nm) 233
Inertie Max à 20 Index par mn 0.002
Inertie interne (kgm²) 0.00225
Inertie Max à 20 Index par mn 0.00019
Diametre trou central (mm) 19.1
Hauteur surface de montage (mm) 169.9
Famille RG
Sortie Bride
Gammes 350RGD
Type de produit Sortie de bride
Précision (arcsec) ±41
Modèle de base 350RGD6H24-90
Répétabilité (arcsec) ±10
Gammes de produits 350RGD
Distributor Group - FR Camco Indexeurs et conveyeurs
Période d'indexage (deg) 90
Mouvement ms
DistributorGroup Camco Indexers & Conveyors
Fonction de produit Positionneur Rotatif
Stops 6
Back to Top