Durchmesser Montagefläche (in)
2.5
Ausgangs Kippmomentleistung (in-lb)
2419
output_overturning_moment_capacity_inlb_english
2419
Radiale Ausgangsleistung (lb)
1935
b10_torque_capacity_inlb_english
2716
Axiale Ausgangsleistung (lb)
1406
height_t0_mounting_surface_in_english
6.688
center_distance_in_english
3.5
maximum_torque_inlb_english
3057
Distanz zum Zentrum (in)
3.5
Maximales Drehmoment (in-lb)
3057
Durchmesser Durchgangsloch (in)
0.75
Höhe zur Montagefläche (in)
6.688
mounting_surface_diameter_in_english
2.5
output_radial_capactiry_lb_english
1935
output_thrust_axial_capacity_lb_english
1406
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
1.124
Innere Trägheit (lb-in²)
8.1
B10 Drehmoment Kapazität (in-lb)
2716
center_thru_hole_diameter_in_english
0.75
Innere Trägheit (lb-in²)
8.1
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
9.045
height_t0_mounting_surface_mm_metric
169.8752
Radiale Ausgangsleistung (N)
8611
b10_torque_capacity_nm_metric
307
Maximales Drehmoment (Nm)
345
Innere Trägheit (kgm²)
0.00237
Zölliges oder metrisches Produkt
Zölliges
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
0.00033
Axiale Ausgangsleistung (N)
6257
Ausgangs Kippmomentleistung (Nm)
273
Durchmesser Durchgangsloch (mm)
19.1
Maximales Drehmoment (Nm)
345
output_radial_capactiry_n_metric
8611
output_overturning_moment_capacity_nm_metric
273
Distanz zum Zentrum (mm)
88.9
B10 Drehmoment Kapazität (Nm)
307
output_thrust_axial_capacity_n_metric
6257
Höhe zur Montagefläche (mm)
169.9
center_distance_mm_metric
88.9
center_thru_hole_diameter_mm_metric
19.1
Innere Trägheit (kgm²)
0.00237
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
0.003