Camco Solutions D'Indexage
Destaco’s RGD Series of CAMCO roller gear, index drives feature a flange output.

350RGD8H24-90

Les indexeurs sont robustes et à usage multiple pour une grande variéte d'applications. Particularités des indexeurs :
Consulter la gamme de produits:
CAO

détails du produit Vue de l'unité :
Distance du centre (in) 3.5
Diametre surface de montage (in) 2.5
Capacité Moment Maxi en sortie (in-lb) 2419
Capacité poussée axiale (lb) 1406
output_thrust_axial_capacity_lb_english 1406
center_distance_in_english 3.5
mounting_surface_diameter_in_english 2.5
B10 Capactité de couple (in-lb) 2716
Couple Maxi (in-lb) 3057
Diametre trou central (in) 0.75
height_t0_mounting_surface_in_english 6.688
Capacité sortie radiale (lb) 1935
Inertie Max (lb-in²) 8.1
maximum_torque_inlb_english 3057
output_overturning_moment_capacity_inlb_english 2419
Hauteur surface de montage (in) 6.688
b10_torque_capacity_inlb_english 2716
center_thru_hole_diameter_in_english 0.75
Inertie Max à 20 Index par mn 1.124
Inertie Max à 20 Index par mn 9.045
Inertie Max (lb-in²) 8.1
output_radial_capactiry_lb_english 1935
Distance du centre (mm) 88.9
Capacité Moment Maxi en sortie (Nm) 273
B10 Capactité de couple (Nm) 307
Inertie Max à 20 Index par mn 0.00033
Imperial or Metric Product Impérial
Inertie Max à 20 Index par mn 0.003
output_overturning_moment_capacity_nm_metric 273
output_radial_capactiry_n_metric 8611
Capacité poussée axiale (N) 6257
Capacité sortie radiale (N) 8611
Hauteur surface de montage (mm) 169.9
Couple Maxi (Nm) 345
b10_torque_capacity_nm_metric 307
Couple Maxi (Nm) 345
Diametre trou central (mm) 19.1
height_t0_mounting_surface_mm_metric 169.8752
center_thru_hole_diameter_mm_metric 19.1
center_distance_mm_metric 88.9
Inertie interne (kgm²) 0.00237
output_thrust_axial_capacity_n_metric 6257
Inertie interne (kgm²) 0.00237
DistributorGroup Camco Indexers & Conveyors
Gammes de produits 350RGD
Modèle de base 350RGD8H24-90
Famille RG
Période d'indexage (deg) 90
Distributor Group - FR Camco Indexeurs et conveyeurs
Stops 8
Type de produit Sortie de bride
Fonction de produit Positionneur Rotatif
Mouvement ms
Précision (arcsec) ±41
Sortie Bride
Répétabilité (arcsec) ±10
Gammes 350RGD
Back to Top