output_overturning_moment_capacity_inlb_english
3164
Ausgangs Kippmomentleistung (in-lb)
3164
Innere Trägheit (lb-in²)
9.9
Innere Trägheit (lb-in²)
9.9
Radiale Ausgangsleistung (lb)
1808
Durchmesser Ausgangswelle (in)
1.2444
b10_torque_capacity_inlb_english
1476
Höhe zur Montagefläche (in)
6.688
B10 Drehmoment Kapazität (in-lb)
1476
height_t0_mounting_surface_in_english
6.688
Axiale Ausgangsleistung (lb)
786
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
7.37
output_thrust_axial_capacity_lb_english
786
mounting_surface_diameter_in_english
2.5
output_shaft_dia_in_english
1.2444
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
0.913
maximum_torque_inlb_english
1102
Maximales Drehmoment (in-lb)
1102
Durchmesser Montagefläche (in)
2.5
Distanz zum Zentrum (in)
3.5
center_distance_in_english
3.5
output_radial_capactiry_lb_english
1808
Maximales Drehmoment (Nm)
125
Maximales Drehmoment (Nm)
125
height_t0_mounting_surface_mm_metric
169.8752
Zölliges oder metrisches Produkt
Zölliges
output_thrust_axial_capacity_n_metric
3498
output_overturning_moment_capacity_nm_metric
358
Durchmesser Ausgangswelle (mm)
31.61
B10 Drehmoment Kapazität (Nm)
167
center_distance_mm_metric
88.9
Höhe zur Montagefläche (mm)
169.9
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
0.002
Innere Trägheit (kgm²)
0.0029
Axiale Ausgangsleistung (N)
3498
output_radial_capactiry_n_metric
8046
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
0.00027
Radiale Ausgangsleistung (N)
8046
Innere Trägheit (kgm²)
0.0029
b10_torque_capacity_nm_metric
167
Ausgangs Kippmomentleistung (Nm)
358
output_shaft_dia_mm_metric
31.61
Distanz zum Zentrum (mm)
88.9