Capacité poussée axiale (lb)
786
Inertie Max (lb-in²)
9.9
output_shaft_dia_in_english
1.2444
mounting_surface_diameter_in_english
2.5
B10 Capactité de couple (in-lb)
1476
Inertie Max à 20 Index par mn
7.37
Capacité sortie radiale (lb)
1808
center_distance_in_english
3.5
output_overturning_moment_capacity_inlb_english
3164
b10_torque_capacity_inlb_english
1476
Distance du centre (in)
3.5
Diametre arbre de sortie (in)
1.2444
output_radial_capactiry_lb_english
1808
output_thrust_axial_capacity_lb_english
786
maximum_torque_inlb_english
1102
Couple Maxi (in-lb)
1102
Diametre surface de montage (in)
2.5
Capacité Moment Maxi en sortie (in-lb)
3164
Inertie Max à 20 Index par mn
0.913
height_t0_mounting_surface_in_english
6.688
Hauteur surface de montage (in)
6.688
Inertie Max (lb-in²)
9.9
Inertie Max à 20 Index par mn
0.002
Capacité poussée axiale (N)
3498
height_t0_mounting_surface_mm_metric
169.8752
Hauteur surface de montage (mm)
169.9
Inertie Max à 20 Index par mn
0.00027
output_shaft_dia_mm_metric
31.61
Diametre arbre de sortie (mm)
31.61
Couple Maxi (Nm)
125
Inertie interne (kgm²)
0.0029
output_overturning_moment_capacity_nm_metric
358
Imperial or Metric Product
Impérial
Capacité sortie radiale (N)
8046
Inertie interne (kgm²)
0.0029
Capacité Moment Maxi en sortie (Nm)
358
b10_torque_capacity_nm_metric
167
output_radial_capactiry_n_metric
8046
center_distance_mm_metric
88.9
B10 Capactité de couple (Nm)
167
output_thrust_axial_capacity_n_metric
3498
Distance du centre (mm)
88.9
Couple Maxi (Nm)
125