Camco Schrittschaltgetriebe
RGS - Roller Gear Index Drives (Shaft Output)

350RGS2H24-180

Schrittgetriebe sind robuste und vielseitige Antriebselememte für vielfältige Anwendungen. Merkmale der Schrittgetriebe:
Modellreihe ansehen:
CAD

Produktdetails Geräteansicht:
maximum_torque_inlb_english 2390
Durchmesser Montagefläche (in) 2.5
output_thrust_axial_capacity_lb_english 786
Radiale Ausgangsleistung (lb) 1808
Höhe zur Montagefläche (in) 6.688
center_distance_in_english 3.5
Maximales Drehmoment (in-lb) 2390
b10_torque_capacity_inlb_english 2047
Innere Trägheit (lb-in²) 9.7
Distanz zum Zentrum (in) 3.5
Axiale Ausgangsleistung (lb) 786
output_radial_capactiry_lb_english 1808
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000) 0.843
B10 Drehmoment Kapazität (in-lb) 2047
output_overturning_moment_capacity_inlb_english 3164
output_shaft_dia_in_english 1.2444
Ausgangs Kippmomentleistung (in-lb) 3164
height_t0_mounting_surface_in_english 6.688
Innere Trägheit (lb-in²) 9.7
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000) 6.814
Durchmesser Ausgangswelle (in) 1.2444
mounting_surface_diameter_in_english 2.5
Innere Trägheit (kgm²) 0.00284
Distanz zum Zentrum (mm) 88.9
Durchmesser Ausgangswelle (mm) 31.61
output_overturning_moment_capacity_nm_metric 358
Innere Trägheit (kgm²) 0.00284
center_distance_mm_metric 88.9
Maximales Drehmoment (Nm) 270
Axiale Ausgangsleistung (N) 3498
Höhe zur Montagefläche (mm) 169.9
Maximales Drehmoment (Nm) 270
Radiale Ausgangsleistung (N) 8046
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000) 0.002
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000) 0.00025
b10_torque_capacity_nm_metric 231
height_t0_mounting_surface_mm_metric 169.8752
output_radial_capactiry_n_metric 8046
Ausgangs Kippmomentleistung (Nm) 358
Zölliges oder metrisches Produkt Zölliges
output_shaft_dia_mm_metric 31.61
output_thrust_axial_capacity_n_metric 3498
B10 Drehmoment Kapazität (Nm) 231
Produkt Typen RGS - Schrittschaltgetriebe Wellenausgang
Distributor Group - DE Camco Rundtakttische und Takt-Förderbänder
Basismodell 350RGS2H24-180
Schalt -Periode (Grad) 180
Ausgang Welle
Anschläge 2
DistributorGroup Camco Indexers & Conveyors
Wiederholgenauigkeit (arcsec) ±10
Genauigkeit (arcsec) ±41
Serie 350RGS
Bewegung msc.67
Produktfunktion Servodrehpositionierer für Leicht- und Schwerlastanwendungen
Familie RG
Produktreihe 350RGS
Back to Top