Hauteur surface de montage (in)
6.688
output_shaft_dia_in_english
1.2444
Diametre surface de montage (in)
2.5
output_thrust_axial_capacity_lb_english
786
Inertie Max (lb-in²)
9.7
Couple Maxi (in-lb)
2390
Capacité poussée axiale (lb)
786
Distance du centre (in)
3.5
mounting_surface_diameter_in_english
2.5
Capacité Moment Maxi en sortie (in-lb)
3164
Diametre arbre de sortie (in)
1.2444
B10 Capactité de couple (in-lb)
2047
output_overturning_moment_capacity_inlb_english
3164
Capacité sortie radiale (lb)
1808
output_radial_capactiry_lb_english
1808
Inertie Max (lb-in²)
9.7
Inertie Max à 20 Index par mn
6.814
center_distance_in_english
3.5
Inertie Max à 20 Index par mn
0.843
height_t0_mounting_surface_in_english
6.688
maximum_torque_inlb_english
2390
b10_torque_capacity_inlb_english
2047
Inertie Max à 20 Index par mn
0.00025
Couple Maxi (Nm)
270
Distance du centre (mm)
88.9
Inertie Max à 20 Index par mn
0.002
output_radial_capactiry_n_metric
8046
Inertie interne (kgm²)
0.00284
Couple Maxi (Nm)
270
center_distance_mm_metric
88.9
b10_torque_capacity_nm_metric
231
output_shaft_dia_mm_metric
31.61
output_thrust_axial_capacity_n_metric
3498
Imperial or Metric Product
Impérial
B10 Capactité de couple (Nm)
231
Diametre arbre de sortie (mm)
31.61
Hauteur surface de montage (mm)
169.9
Capacité poussée axiale (N)
3498
Inertie interne (kgm²)
0.00284
height_t0_mounting_surface_mm_metric
169.8752
Capacité sortie radiale (N)
8046
Capacité Moment Maxi en sortie (Nm)
358
output_overturning_moment_capacity_nm_metric
358