Camco Schrittschaltgetriebe
RGS - Roller Gear Index Drives (Shaft Output)

350RGS3H24-270

Schrittgetriebe sind robuste und vielseitige Antriebselememte für vielfältige Anwendungen. Merkmale der Schrittgetriebe:
Modellreihe ansehen:
CAD

Produktdetails Geräteansicht:
output_radial_capactiry_lb_english 1808
center_distance_in_english 3.5
height_t0_mounting_surface_in_english 6.688
Innere Trägheit (lb-in²) 9.7
maximum_torque_inlb_english 1780
output_thrust_axial_capacity_lb_english 786
Distanz zum Zentrum (in) 3.5
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000) 2.142
Innere Trägheit (lb-in²) 9.7
mounting_surface_diameter_in_english 2.5
Ausgangs Kippmomentleistung (in-lb) 3164
Durchmesser Montagefläche (in) 2.5
output_overturning_moment_capacity_inlb_english 3164
b10_torque_capacity_inlb_english 1530
output_shaft_dia_in_english 1.2444
Durchmesser Ausgangswelle (in) 1.2444
B10 Drehmoment Kapazität (in-lb) 1530
Axiale Ausgangsleistung (lb) 786
Höhe zur Montagefläche (in) 6.688
Maximales Drehmoment (in-lb) 1780
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000) 17.203
Radiale Ausgangsleistung (lb) 1808
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000) 0.005
Zölliges oder metrisches Produkt Zölliges
output_shaft_dia_mm_metric 31.61
Höhe zur Montagefläche (mm) 169.9
Radiale Ausgangsleistung (N) 8046
Maximales Drehmoment (Nm) 201
height_t0_mounting_surface_mm_metric 169.8752
b10_torque_capacity_nm_metric 173
output_thrust_axial_capacity_n_metric 3498
output_overturning_moment_capacity_nm_metric 358
Maximales Drehmoment (Nm) 201
Axiale Ausgangsleistung (N) 3498
Distanz zum Zentrum (mm) 88.9
center_distance_mm_metric 88.9
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000) 0.00063
B10 Drehmoment Kapazität (Nm) 173
Ausgangs Kippmomentleistung (Nm) 358
Durchmesser Ausgangswelle (mm) 31.61
Innere Trägheit (kgm²) 0.00284
output_radial_capactiry_n_metric 8046
Innere Trägheit (kgm²) 0.00284
Familie RG
Wiederholgenauigkeit (arcsec) ±10
Distributor Group - DE Camco Rundtakttische und Takt-Förderbänder
Basismodell 350RGS3H24-270
Schalt -Periode (Grad) 270
Ausgang Welle
Produkt Typen RGS - Schrittschaltgetriebe Wellenausgang
Anschläge 3
Produktreihe 350RGS
Produktfunktion Servodrehpositionierer für Leicht- und Schwerlastanwendungen
DistributorGroup Camco Indexers & Conveyors
Genauigkeit (arcsec) ±41
Bewegung ms
Serie 350RGS
Back to Top