mounting_surface_diameter_in_english
2.5
output_overturning_moment_capacity_inlb_english
3164
Inertie Max (lb-in²)
9.7
output_thrust_axial_capacity_lb_english
786
Couple Maxi (in-lb)
1780
Inertie Max (lb-in²)
9.7
B10 Capactité de couple (in-lb)
1530
Distance du centre (in)
3.5
height_t0_mounting_surface_in_english
6.688
Diametre surface de montage (in)
2.5
Capacité Moment Maxi en sortie (in-lb)
3164
Capacité poussée axiale (lb)
786
Inertie Max à 20 Index par mn
17.203
maximum_torque_inlb_english
1780
output_radial_capactiry_lb_english
1808
b10_torque_capacity_inlb_english
1530
Capacité sortie radiale (lb)
1808
output_shaft_dia_in_english
1.2444
Hauteur surface de montage (in)
6.688
Diametre arbre de sortie (in)
1.2444
center_distance_in_english
3.5
Inertie Max à 20 Index par mn
2.142
output_thrust_axial_capacity_n_metric
3498
output_overturning_moment_capacity_nm_metric
358
Inertie interne (kgm²)
0.00284
Diametre arbre de sortie (mm)
31.61
output_radial_capactiry_n_metric
8046
b10_torque_capacity_nm_metric
173
B10 Capactité de couple (Nm)
173
Capacité poussée axiale (N)
3498
output_shaft_dia_mm_metric
31.61
Imperial or Metric Product
Impérial
Inertie interne (kgm²)
0.00284
height_t0_mounting_surface_mm_metric
169.8752
Capacité sortie radiale (N)
8046
Distance du centre (mm)
88.9
Couple Maxi (Nm)
201
center_distance_mm_metric
88.9
Inertie Max à 20 Index par mn
0.00063
Inertie Max à 20 Index par mn
0.005
Hauteur surface de montage (mm)
169.9
Couple Maxi (Nm)
201
Capacité Moment Maxi en sortie (Nm)
358