Camco Schrittschaltgetriebe
RGS - Roller Gear Index Drives (Shaft Output)

350RGS6H24-270

Schrittgetriebe sind robuste und vielseitige Antriebselememte für vielfältige Anwendungen. Merkmale der Schrittgetriebe:
Modellreihe ansehen:
CAD

Produktdetails Geräteansicht:
B10 Drehmoment Kapazität (in-lb) 1615
output_radial_capactiry_lb_english 1808
Durchmesser Montagefläche (in) 2.5
center_distance_in_english 3.5
Maximales Drehmoment (in-lb) 1902
Ausgangs Kippmomentleistung (in-lb) 3164
output_overturning_moment_capacity_inlb_english 3164
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000) 4.532
Innere Trägheit (lb-in²) 9.7
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000) 36.328
Radiale Ausgangsleistung (lb) 1808
Axiale Ausgangsleistung (lb) 786
Innere Trägheit (lb-in²) 9.7
output_thrust_axial_capacity_lb_english 786
Durchmesser Ausgangswelle (in) 1.2444
Distanz zum Zentrum (in) 3.5
output_shaft_dia_in_english 1.2444
mounting_surface_diameter_in_english 2.5
height_t0_mounting_surface_in_english 6.688
Höhe zur Montagefläche (in) 6.688
maximum_torque_inlb_english 1902
b10_torque_capacity_inlb_english 1615
Axiale Ausgangsleistung (N) 3498
Innere Trägheit (kgm²) 0.00284
output_thrust_axial_capacity_n_metric 3498
Höhe zur Montagefläche (mm) 169.9
Distanz zum Zentrum (mm) 88.9
Ausgangs Kippmomentleistung (Nm) 358
output_shaft_dia_mm_metric 31.61
Durchmesser Ausgangswelle (mm) 31.61
Zölliges oder metrisches Produkt Zölliges
b10_torque_capacity_nm_metric 182
Radiale Ausgangsleistung (N) 8046
height_t0_mounting_surface_mm_metric 169.8752
center_distance_mm_metric 88.9
Innere Trägheit (kgm²) 0.00284
B10 Drehmoment Kapazität (Nm) 182
output_overturning_moment_capacity_nm_metric 358
Maximales Drehmoment (Nm) 215
Maximales Drehmoment (Nm) 215
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000) 0.00133
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000) 0.011
output_radial_capactiry_n_metric 8046
Produkt Typen RGS - Schrittschaltgetriebe Wellenausgang
Basismodell 350RGS6H24-270
Serie 350RGS
Genauigkeit (arcsec) ±41
Wiederholgenauigkeit (arcsec) ±10
DistributorGroup Camco Indexers & Conveyors
Schalt -Periode (Grad) 270
Distributor Group - DE Camco Rundtakttische und Takt-Förderbänder
Produktreihe 350RGS
Familie RG
Produktfunktion Servodrehpositionierer für Leicht- und Schwerlastanwendungen
Anschläge 6
Ausgang Welle
Bewegung ms
Back to Top