Camco Solutions D'Indexage
RGS - Roller Gear Index Drives (Shaft Output)

350RGS6H24-270

Les indexeurs sont robustes et à usage multiple pour une grande variéte d'applications. Particularités des indexeurs :
Consulter la gamme de produits:
CAO

détails du produit Vue de l'unité :
Capacité sortie radiale (lb) 1808
height_t0_mounting_surface_in_english 6.688
Inertie Max (lb-in²) 9.7
center_distance_in_english 3.5
Diametre surface de montage (in) 2.5
output_overturning_moment_capacity_inlb_english 3164
Inertie Max à 20 Index par mn 36.328
mounting_surface_diameter_in_english 2.5
Distance du centre (in) 3.5
maximum_torque_inlb_english 1902
output_thrust_axial_capacity_lb_english 786
Capacité poussée axiale (lb) 786
Couple Maxi (in-lb) 1902
Capacité Moment Maxi en sortie (in-lb) 3164
Hauteur surface de montage (in) 6.688
Inertie Max (lb-in²) 9.7
output_radial_capactiry_lb_english 1808
Diametre arbre de sortie (in) 1.2444
output_shaft_dia_in_english 1.2444
B10 Capactité de couple (in-lb) 1615
b10_torque_capacity_inlb_english 1615
Inertie Max à 20 Index par mn 4.532
height_t0_mounting_surface_mm_metric 169.8752
b10_torque_capacity_nm_metric 182
Inertie Max à 20 Index par mn 0.00133
output_shaft_dia_mm_metric 31.61
Hauteur surface de montage (mm) 169.9
Couple Maxi (Nm) 215
Imperial or Metric Product Impérial
Capacité Moment Maxi en sortie (Nm) 358
Inertie Max à 20 Index par mn 0.011
Inertie interne (kgm²) 0.00284
B10 Capactité de couple (Nm) 182
Diametre arbre de sortie (mm) 31.61
Capacité poussée axiale (N) 3498
output_thrust_axial_capacity_n_metric 3498
Inertie interne (kgm²) 0.00284
Capacité sortie radiale (N) 8046
center_distance_mm_metric 88.9
Couple Maxi (Nm) 215
output_radial_capactiry_n_metric 8046
Distance du centre (mm) 88.9
output_overturning_moment_capacity_nm_metric 358
Distributor Group - FR Camco Indexeurs et conveyeurs
Famille RG
Mouvement ms
Sortie Arbre
Fonction de produit Positionneur Rotatif
Précision (arcsec) ±41
Période d'indexage (deg) 270
Répétabilité (arcsec) ±10
Modèle de base 350RGS6H24-270
DistributorGroup Camco Indexers & Conveyors
Type de produit Sortie de l'arbre
Gammes 350RGS
Stops 6
Gammes de produits 350RGS
Back to Top