Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Manuelle Kniehebelspanner
351-R
351-R
Verschlußspanner mit einstellbarem Haken. Zum schnellen und einfachen Verschließen von Deckeln und Klappen an rotierenden oder feststehenden Behältern, Trommeln, aber auch Kisten und Formen
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD herunterladen
3D-Modell anzeigen
CAD-Problem melden
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
ohne Öffnungshilfe
2.75
mit Öffnungshilfe (in)
4.17
Gewicht (lb)
0.79
Haltekraft (lb)
375.0
Max. Bügeleinstellung (in)
0.43
mit Öffnungshilfe (mm)
101.6
Gewicht (kg)
0.36
mit Öffnungshilfe (mm)
101.6
Maximale Haltekraft (N)
1670.0
Bügel Einstellbereich (mm)
12.4
ohne Öffnungshilfe (in)
69.8
Bügel Verstellbereich
12.4
DistributorGroup
Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Standard-Material
Stahl
PublishedDate
1674163044000
Distributor Group - DE
Spanntechnik (Manuelle-, pneumatische-, und hydraulische Spanner)
Basis Montage Ausführung
abgewinkelt
Produkt Typen
Verschlußspanner
Zusatzverriegelung
Ja
Anwendungskraft/ausgelegte Kraft (ziehen/drücken)
21:1
Produktreihe
330/351/371/381
Produktfunktion
Manuelle, pneumatische und elektrische Spannsysteme
Spannhaken Ausführung
Spannhaken
Ersatzbügel
351215
Back to Top