Manuelle Kniehebelspanner
351-RSS - Pull Action Latch Clamps

351-RSS

Verschlußspanner mit einstellbarem Haken. Zum schnellen und einfachen Verschließen von Deckeln und Klappen an rotierenden oder feststehenden Behältern, Trommeln, aber auch Kisten und Formen
Modellreihe ansehen:
CAD

Produktdetails Geräteansicht:
ohne Öffnungshilfe 2.75
Max. Bügeleinstellung (in) 0.43
Haltekraft (lb) 375
mit Öffnungshilfe (in) 4.17
Gewicht (lb) 0.79
ohne Öffnungshilfe (in) 69.8
Gewicht (kg) 0.36
mit Öffnungshilfe (mm) 101.6
Maximale Haltekraft (N) 1670
Bügel Einstellbereich (mm) 12.4
mit Öffnungshilfe (mm) 101.6
Spannhaken Ausführung Spannhaken
Distributor Group - DE Spanntechnik (Manuelle-, pneumatische-, und hydraulische Spanner)
Bügel Verstellbereich 12.4
Zusatzverriegelung Ja
Produktart Verschlußspanner
Anwendungskraft/ausgelegte Kraft (ziehen/drücken) 21:1
Ersatzbügel 351915
DistributorGroup Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Basis Montage Ausführung abgewinkelt
Standard-Material Edelstahl
Produktreihe 330/351/371/381
Produkt Typen Verschlußspanner
Produktfunktion Manuelle, pneumatische und elektrische Spannsysteme
Back to Top