Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Manuelle Kniehebelspanner
351-SS
351-SS
Verschlußspanner mit einstellbarem Haken. Zum schnellen und einfachen Verschließen von Deckeln und Klappen an rotierenden oder feststehenden Behältern, Trommeln, aber auch Kisten und Formen
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD herunterladen
3D-Modell anzeigen
CAD-Problem melden
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Max. Bügeleinstellung (in)
0.43
ohne Öffnungshilfe
2.75
mit Öffnungshilfe (in)
4.17
Gewicht (lb)
0.62
Haltekraft (lb)
450
ohne Öffnungshilfe (in)
69.8
mit Öffnungshilfe (mm)
101.6
mit Öffnungshilfe (mm)
101.6
Bügel Einstellbereich (mm)
12.4
Gewicht (kg)
0.28
Maximale Haltekraft (N)
2000
Zusatzverriegelung
Nein
Produktreihe
330/351/371/381
Bügel Verstellbereich
12.4
Spannhaken Ausführung
Spannhaken
DistributorGroup
Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Distributor Group - DE
Spanntechnik (Manuelle-, pneumatische-, und hydraulische Spanner)
Basis Montage Ausführung
abgewinkelt
Standard-Material
Edelstahl
Ersatzbügel
351915
Produktart
Verschlußspanner
Anwendungskraft/ausgelegte Kraft (ziehen/drücken)
21:1
Produkt Typen
Verschlußspanner
Produktfunktion
Manuelle, pneumatische und elektrische Spannsysteme
Back to Top