Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Manuelle Kniehebelspanner
375-B
375-B
Verschlußspanner mit einstellbarem Bügel. Zum schnellen und einfachen Verschließen von Deckeln und Klappen an rotierenden oder feststehenden Behältern, Trommeln, aber auch Kisten und Formen
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD herunterladen
3D-Modell anzeigen
CAD-Problem melden
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Haltekraft (lb)
4000
Gewicht (lb)
2.56
Max. Bügeleinstellung (in)
0.69
mit Öffnungshilfe (in)
3.47
Bügel Einstellbereich (mm)
22.1
mit Öffnungshilfe (mm)
88.9
Gewicht (kg)
1.16
mit Öffnungshilfe (mm)
88.9
Maximale Haltekraft (N)
17800
Anwendungskraft/ausgelegte Kraft (ziehen/drücken)
44:1
Produkt Typen
Verschlußspanner
Verriegelungsplatte beigestellt
Nein
Produktreihe
375
Produktfunktion
Manuelle, pneumatische und elektrische Spannsysteme
Ersatzbügel
375215
Bügel Verstellbereich
22.1
Standard-Material
Stahl
Verriegelungsplatte
385102 / 375509
Distributor Group - DE
Spanntechnik (Manuelle-, pneumatische-, und hydraulische Spanner)
Basis Montage Ausführung
Anschweißbar
Spannhaken Ausführung
Spannbügel (Horizontal)
Zusatzverriegelung
Nein
DistributorGroup
Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Produktzubehör
385102
Gegenlager - Verschlussspanner
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
375509
Gegenlager - Verschlussspanner
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
385902
Gegenlager - Verschlussspanner
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
Back to Top