Manuelle Kniehebelspanner
Destaco’s 375-BR Series pull action latch clamps are equipped with patented thumb control lever for one handed operation, weld-on mounting, and Toggle Lock Plus capability.

375-BR

Verschlußspanner mit einstellbarem Bügel. Zum schnellen und einfachen Verschließen von Deckeln und Klappen an rotierenden oder feststehenden Behältern, Trommeln, aber auch Kisten und Formen
Modellreihe ansehen:
CAD

Produktdetails Geräteansicht:
Haltekraft (lb) 4000
Gewicht (lb) 2.62
mit Öffnungshilfe (in) 3.47
Max. Bügeleinstellung (in) 0.69
mit Öffnungshilfe (mm) 88.9
Gewicht (kg) 1.19
Bügel Einstellbereich (mm) 22.1
Maximale Haltekraft (N) 17800
mit Öffnungshilfe (mm) 88.9
Basis Montage Ausführung Anschweißbar
Bügel Verstellbereich 22.1
Standard-Material Stahl
Verriegelungsplatte beigestellt Nein
Ersatzbügel 375215
Anwendungskraft/ausgelegte Kraft (ziehen/drücken) 44:1
Spannhaken Ausführung Spannbügel (Horizontal)
Produktreihe 375
Produktfunktion Manuelle, pneumatische und elektrische Spannsysteme
DistributorGroup Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Distributor Group - DE Spanntechnik (Manuelle-, pneumatische-, und hydraulische Spanner)
Verriegelungsplatte 385102 / 375509
Produkt Typen Verschlußspanner
Zusatzverriegelung Ja
Produktzubehör
385102
Gegenlager - Verschlussspanner
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
375509
Gegenlager - Verschlussspanner
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
385902
Gegenlager - Verschlussspanner
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
Back to Top