Bride de Serrage Manuel
Destaco’s 375-BR Series pull action latch clamps are equipped with patented thumb control lever for one handed operation, weld-on mounting, and Toggle Lock Plus capability.

375-BR

Le crochet est fileté pour facilite le réglage Utilise pour la fermeture de moules, de trappes, de couvercles etc.
Consulter la gamme de produits:
CAO

détails du produit Vue de l'unité :
Sans aide à l'ouverture (in) 3.47
Effort de maintien (lbf) 4000
Reglage Max du crochet (in) 0.69
Poids (lb) 2.62
Effort de maintien maximum (N) 17800
Plage de reglage crochet (mm) 22.1
Poids (kg) 1.19
Sans aide à l'ouverture (mm) 88.9
Sans aide à l'ouverture (mm) 88.9
Fonction de produit Serrage manuel, pneumatique et électrique
Type de crochet Ergot en U ajustable (Horizontal)
Platine 385102 / 375509
DistributorGroup Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Gammes de produits 375
Remplacement croché assemblé 375215
Distributor Group - FR Serrages (Pinces manuelles, électriques et hydrauliques)
Matériel standard Acier
Toggle Lock plus Oui
Ef:Af Force exercée: Force appliquée ((pushing/pulling)) 44:1
Platine fournie Non
Type de produit Crochet en U horizontal standard
Plage de réglage crochet 22.1
Style de base de montage Weld-on
Accessoires de produit
385102
Latch Plates - Bride de verrouillage par traction
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
375509
Latch Plates - Bride de verrouillage par traction
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
385902
Latch Plates - Bride de verrouillage par traction
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
Back to Top