Bride de Serrage Manuel
Destaco’s latch plates for pull action clamps can be used with Destaco models and are available in stainless steel.

385102

Plaques de verrouillage en option qui peuvent être utilisées sur les modèles de serrage 375 et 385.
Consulter la gamme de produits:
CAO

détails du produit
Utilisé avec Modele/Gamme 375|375-R|375-B|375-BR|385|385-R|385-L|385-V2A
DistributorGroup Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Fonction de produit Serrage manuel, pneumatique et électrique
Type d'accessoires Latch Plates
Type de produit Latch Plates
283-COUNTRY_OF_ORIGIN CN
Distributor Group - FR Serrages (Pinces manuelles, électriques et hydrauliques)
283-HTS_TARIFF_CODE 83024900
Gammes de produits Accessoire de Serrage à Crochet
Back to Top