Manuelle Kniehebelspanner
Destaco’s 385-R Series pull action latch clamps are equipped with patented thumb control lever for one handed operation, threaded U-hook for easy adjustment, and Toggle Lock Plus capabilities.

385-R

Extrem massiver Verschlußspanner mit einstellbarem Bügel. Zum schnellen und einfachen Verschließen von Deckeln und Klappen an rotierenden oder feststehenden Behältern, Trommeln, aber auch Kisten und Formen
Modellreihe ansehen:
CAD

Produktdetails Geräteansicht:
Max. Bügeleinstellung (in) 1.07
Gewicht (lb) 3.4
mit Öffnungshilfe (in) 2.31
Haltekraft (lb) 7500
mit Öffnungshilfe (mm) 55.6
Bügel Einstellbereich (mm) 36.1
Gewicht (kg) 1.54
mit Öffnungshilfe (mm) 55.6
Maximale Haltekraft (N) 33300
Spannhaken Ausführung Spannbügel (Horizontal)
Produkt Typen Verschlußspanner
283-COUNTRY_OF_ORIGIN TH
Bügel Verstellbereich 36.1
DistributorGroup Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Verriegelungsplatte beigestellt Nein
283-HTS_TARIFF_CODE 83024900
Produktreihe 385
Basis Montage Ausführung abgewinkelt
Anwendungskraft/ausgelegte Kraft (ziehen/drücken) 44:1
Standard-Material Stahl
Distributor Group - DE Spanntechnik (Manuelle-, pneumatische-, und hydraulische Spanner)
Zusatzverriegelung Ja
Verriegelungsplatte 385102 / 375509
Ersatzbügel 385104
Produktfunktion Manuelle, pneumatische und elektrische Spannsysteme
Produktzubehör
385102
Gegenlager - Verschlussspanner
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
375509
Gegenlager - Verschlussspanner
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
385902
Gegenlager - Verschlussspanner
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
Back to Top