Produits
Solutions
Ressources
Services
Société
Contact
FR
EN
DE
Produits
Solutions
Ressources
Services
Société
Contact
FR
EN
DE
Bride de Serrage Manuel
Équipements de maintien et solutions d’automatisation | DESTACO
385-R
385-R
Le crochet est fileté pour facilite le réglage Utilise pour la fermeture de moules, de trappes, de couvercles etc.
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
Reglage Max du crochet (in)
1.07
Effort de maintien (lbf)
7500
Poids (lb)
3.4
Sans aide à l'ouverture (in)
2.31
Plage de reglage crochet (mm)
36.1
Sans aide à l'ouverture (mm)
55.6
Poids (kg)
1.54
Sans aide à l'ouverture (mm)
55.6
Effort de maintien maximum (N)
33300
Remplacement croché assemblé
385104
Plage de réglage crochet
36.1
Platine
385102 / 375509
Ef:Af Force exercée: Force appliquée ((pushing/pulling))
44:1
Style de base de montage
Flange
Type de produit
Crochet en U horizontal standard
Platine fournie
Non
Fonction de produit
Serrage manuel, pneumatique et électrique
Toggle Lock plus
Oui
283-COUNTRY_OF_ORIGIN
TH
Type de crochet
Ergot en U ajustable (Horizontal)
Gammes de produits
385
Distributor Group - FR
Serrages (Pinces manuelles, électriques et hydrauliques)
Matériel standard
Acier
DistributorGroup
Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
283-HTS_TARIFF_CODE
83024900
Accessoires de produit
385102
Latch Plates - Bride de verrouillage par traction
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
375509
Latch Plates - Bride de verrouillage par traction
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
385902
Latch Plates - Bride de verrouillage par traction
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
Back to Top