Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Manuelle Kniehebelspanner
385-RSS
385-RSS
Extrem massiver Verschlußspanner mit einstellbarem Bügel. Zum schnellen und einfachen Verschließen von Deckeln und Klappen an rotierenden oder feststehenden Behältern, Trommeln, aber auch Kisten und Formen
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
3.4
mit Öffnungshilfe (in)
2.31
Max. Bügeleinstellung (in)
1.07
Haltekraft (lb)
7500
Maximale Haltekraft (N)
33300
Gewicht (kg)
1.54
mit Öffnungshilfe (mm)
55.6
Bügel Einstellbereich (mm)
36.1
mit Öffnungshilfe (mm)
55.6
DistributorGroup
Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Basis Montage Ausführung
abgewinkelt
Verriegelungsplatte beigestellt
Nein
Ersatzbügel
385915
Produktart
Verschlußspanner
Distributor Group - DE
Spanntechnik (Manuelle-, pneumatische-, und hydraulische Spanner)
Anwendungskraft/ausgelegte Kraft (ziehen/drücken)
44:1
Produkt Typen
Verschlußspanner
Produktreihe
385
Verriegelungsplatte
385902
Bügel Verstellbereich
36.1
Zusatzverriegelung
Ja
Standard-Material
Edelstahl
Spannhaken Ausführung
Spannbügel (Horizontal)
Produktfunktion
Manuelle, pneumatische und elektrische Spannsysteme
Back to Top