Produits
Solutions
Ressources
Services
Société
Contact
FR
EN
DE
Produits
Solutions
Ressources
Services
Société
Contact
FR
EN
DE
Bride de Serrage Manuel
Équipements de maintien et solutions d’automatisation | DESTACO
385-RSS
385-RSS
Le crochet est fileté pour facilite le réglage Utilise pour la fermeture de moules, de trappes, de couvercles etc.
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
Effort de maintien (lbf)
7500
Reglage Max du crochet (in)
1.07
Sans aide à l'ouverture (in)
2.31
Poids (lb)
3.4
Sans aide à l'ouverture (mm)
55.6
Plage de reglage crochet (mm)
36.1
Poids (kg)
1.54
Effort de maintien maximum (N)
33300
Sans aide à l'ouverture (mm)
55.6
DistributorGroup
Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Type de crochet
Ergot en U ajustable (Horizontal)
Fonction de produit
Serrage manuel, pneumatique et électrique
Ef:Af Force exercée: Force appliquée ((pushing/pulling))
44:1
Platine fournie
Non
Toggle Lock plus
Oui
Gammes de produits
385
Distributor Group - FR
Serrages (Pinces manuelles, électriques et hydrauliques)
Type de produit
Crochet en U horizontal standard
Plage de réglage crochet
36.1
Style de base de montage
Flange
Platine
385902
Remplacement croché assemblé
385915
Product Type
Serrages avec verrou additionnel
Matériel standard
Acier inoxydable
Back to Top