Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Manuelle Kniehebelspanner
385-SS
385-SS
Extrem massiver Verschlußspanner mit einstellbarem Bügel. Zum schnellen und einfachen Verschließen von Deckeln und Klappen an rotierenden oder feststehenden Behältern, Trommeln, aber auch Kisten und Formen
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD herunterladen
3D-Modell anzeigen
CAD-Problem melden
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
mit Öffnungshilfe (in)
2.31
Gewicht (lb)
3.31
Haltekraft (lb)
7500
Max. Bügeleinstellung (in)
1.07
Gewicht (kg)
1.5
mit Öffnungshilfe (mm)
55.6
mit Öffnungshilfe (mm)
55.6
Maximale Haltekraft (N)
33300
Bügel Einstellbereich (mm)
36.1
Verriegelungsplatte beigestellt
Nein
Standard-Material
Edelstahl
Produktfunktion
Manuelle, pneumatische und elektrische Spannsysteme
Basis Montage Ausführung
abgewinkelt
DistributorGroup
Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Produktart
Verschlußspanner
Distributor Group - DE
Spanntechnik (Manuelle-, pneumatische-, und hydraulische Spanner)
Spannhaken Ausführung
Spannbügel (Horizontal)
Zusatzverriegelung
Nein
Verriegelungsplatte
385902
Produktreihe
385
Produkt Typen
Verschlußspanner
Ersatzbügel
385915
Bügel Verstellbereich
36.1
Anwendungskraft/ausgelegte Kraft (ziehen/drücken)
44:1
Back to Top