Produits
Solutions
Ressources
Services
Société
Contact
FR
EN
DE
Produits
Solutions
Ressources
Services
Société
Contact
FR
EN
DE
Bride de Serrage Manuel
Équipements de maintien et solutions d’automatisation | DESTACO
385-SS
385-SS
Le crochet est fileté pour facilite le réglage Utilise pour la fermeture de moules, de trappes, de couvercles etc.
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
Sans aide à l'ouverture (in)
2.31
Poids (lb)
3.31
Effort de maintien (lbf)
7500
Reglage Max du crochet (in)
1.07
Plage de reglage crochet (mm)
36.1
Effort de maintien maximum (N)
33300
Poids (kg)
1.5
Sans aide à l'ouverture (mm)
55.6
Sans aide à l'ouverture (mm)
55.6
Matériel standard
Acier inoxydable
Fonction de produit
Serrage manuel, pneumatique et électrique
Gammes de produits
385
Type de produit
Crochet en U horizontal standard
Plage de réglage crochet
36.1
Type de crochet
Ergot en U ajustable (Horizontal)
Style de base de montage
Flange
Ef:Af Force exercée: Force appliquée ((pushing/pulling))
44:1
Platine fournie
Non
Remplacement croché assemblé
385915
Product Type
Serrages avec verrou additionnel
Platine
385902
Distributor Group - FR
Serrages (Pinces manuelles, électriques et hydrauliques)
Toggle Lock plus
Non
DistributorGroup
Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Back to Top