Manuelle Kniehebelspanner
Destaco’s 385-V2A Series pull action latch clamps are equipped with patented thumb control lever for one handed operation, threaded U-hook for easy adjustment, and optional latch plates.

385-V2A

DIESES PRODUKT IST NICHT MEHR VERFÜGBAR. ERSATZ FINDEN SIE HIER 385-SS. Für weiter Produktdaten wenden Sie sich bitte an den Destaco Kundenservice.

Modellreihe ansehen:
CAD
Produktdetails Geräteansicht:
mit Öffnungshilfe (in) 2.2
Gewicht (lb) 3.31
Haltekraft (lb) 6000.0
Einstellbereich (in) 9.0
Gewicht (kg) 1.5
Einstellbereich (mm) 26.9
Maximale Haltekraft (N) 26700.0
mit Öffnungshilfe (mm) 55.6
Zusatzverriegelung Nein
Anwendungskraft/ausgelegte Kraft (ziehen/drücken) 44:1
PublishedDate 1673554360000
Spannhaken Ausführung Spannbügel (Horizontal)
Produktfunktion Manuelle, pneumatische und elektrische Spannsysteme
Ersatzbügel 385915
Bügel Verstellbereich 45.0
Produktreihe 385
Produktart Verschlußspanner
DistributorGroup Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Produkt Typen Verschlußspanner
Standard-Material Edelstahl
Basis Montage Ausführung abgewinkelt
Verriegelungsplatte Beigestellt
Verriegelungsplatte beigestellt Ja
Produktzubehör
385102
Gegenlager - Verschlussspanner
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
375509
Gegenlager - Verschlussspanner
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
385902
Gegenlager - Verschlussspanner
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
Back to Top