Bride de Serrage Manuel
Destaco’s 385-V2A Series pull action latch clamps are equipped with patented thumb control lever for one handed operation, threaded U-hook for easy adjustment, and optional latch plates.

385-V2A

CE PRODUIT N'EST PLUS DISPONIBLE. DES MODELES DE SUBSTITUTION PEUVENT ETRE PROPOSES. 385-SS. Pour obtenir des informations complémentaires sur les produits, veuillez contacter le service client à l'adresse.

Consulter la gamme de produits:
CAO
détails du produit Vue de l'unité :
Effort de maintien (lbf) 6000.0
Poids (lb) 3.31
Plage de reglage (in) 9.0
Sans aide à l'ouverture (in) 2.2
Sans aide à l'ouverture (mm) 55.6
Plage de reglage (mm) 26.9
Poids (kg) 1.5
Effort de maintien maximum (N) 26700.0
Ef:Af Force exercée: Force appliquée ((pushing/pulling)) 44:1
Plage de réglage crochet 45.0
DistributorGroup Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Fonction de produit Serrage manuel, pneumatique et électrique
Type de crochet Ergot en U ajustable (Horizontal)
Remplacement croché assemblé 385915
Style de base de montage Flange
Type de produit Autres crochets de verrouillage
Platine Fourni
Toggle Lock plus Non
Product Type Serrages avec verrou additionnel
Matériel standard Acier inoxydable
PublishedDate 1673554360000
Gammes de produits 385
Platine fournie Oui
Accessoires de produit
385102
Latch Plates - Bride de verrouillage par traction
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
375509
Latch Plates - Bride de verrouillage par traction
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
385902
Latch Plates - Bride de verrouillage par traction
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
Back to Top