mounting_surface_diameter_in_english
2.5
Radiale Ausgangsleistung (lb)
895
Distanz zum Zentrum (in)
4
maximum_torque_inlb_english
1893
Höhe zur Montagefläche (in)
5.4
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
17.997
B10 Drehmoment Kapazität (in-lb)
1601
Maximales Drehmoment (in-lb)
1893
output_shaft_dia_in_english
2.5
center_distance_in_english
4
Innere Trägheit (lb-in²)
14
Axiale Ausgangsleistung (lb)
577
Ausgangs Kippmomentleistung (in-lb)
1620
output_radial_capactiry_lb_english
895
output_thrust_axial_capacity_lb_english
577
Durchmesser Montagefläche (in)
2.5
output_overturning_moment_capacity_inlb_english
1620
b10_torque_capacity_inlb_english
1601
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
2.237
Durchmesser Ausgangswelle (in)
2.5
height_t0_mounting_surface_in_english
5.38
Innere Trägheit (lb-in²)
14
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
0.005
Durchmesser Montagefläche (mm)
63.5
Innere Trägheit (kgm²)
0.0041
Ausgangs Kippmomentleistung (Nm)
183
output_radial_capactiry_n_metric
3983
Axiale Ausgangsleistung (N)
2568
output_overturning_moment_capacity_nm_metric
183
mounting_surface_diameter_mm_metric
63.5
Maximales Drehmoment (Nm)
214
Innere Trägheit (kgm²)
0.0041
height_t0_mounting_surface_mm_metric
136.652
Zölliges oder metrisches Produkt
Zölliges
Radiale Ausgangsleistung (N)
3983
B10 Drehmoment Kapazität (Nm)
181
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
0.00065
b10_torque_capacity_nm_metric
181
output_shaft_dia_mm_metric
63.5
center_distance_mm_metric
101.6
Distanz zum Zentrum (mm)
101.6
Maximales Drehmoment (Nm)
214
Durchmesser Ausgangswelle (mm)
63.5
Höhe zur Montagefläche (mm)
136.7
output_thrust_axial_capacity_n_metric
2568