Camco Solutions D'Indexage
Destaco’s parallel index drives are designed for high-speed and high-load applications.

387P3H28-270

Indexeurs à arbres parallèlles sont particulièrement adaptés pour les applications avec grandes vitesse et pour l'entra√Ænement de convoyeur. Les particularités des indexeurs parallèles sont :
Consulter la gamme de produits:
CAO

détails du produit Vue de l'unité :
b10_torque_capacity_inlb_english 1601
Couple Maxi (in-lb) 1893
Distance du centre (in) 4
Inertie Max à 20 Index par mn 2.237
output_overturning_moment_capacity_inlb_english 1620
center_distance_in_english 4
height_t0_mounting_surface_in_english 5.38
Diametre surface de montage (in) 2.5
Capacité poussée axiale (lb) 577
B10 Capactité de couple (in-lb) 1601
output_radial_capactiry_lb_english 895
Capacité sortie radiale (lb) 895
output_thrust_axial_capacity_lb_english 577
Inertie Max à 20 Index par mn 17.997
maximum_torque_inlb_english 1893
output_shaft_dia_in_english 2.5
mounting_surface_diameter_in_english 2.5
Hauteur surface de montage (in) 5.4
Inertie Max (lb-in²) 14
Capacité Moment Maxi en sortie (in-lb) 1620
Diametre arbre de sortie (in) 2.5
Inertie Max (lb-in²) 14
height_t0_mounting_surface_mm_metric 136.652
Couple Maxi (Nm) 214
Inertie Max à 20 Index par mn 0.00065
mounting_surface_diameter_mm_metric 63.5
Hauteur surface de montage (mm) 136.7
Inertie interne (kgm²) 0.0041
Inertie Max à 20 Index par mn 0.005
Diametre arbre de sortie (mm) 63.5
b10_torque_capacity_nm_metric 181
Distance du centre (mm) 101.6
output_overturning_moment_capacity_nm_metric 183
output_radial_capactiry_n_metric 3983
output_shaft_dia_mm_metric 63.5
Couple Maxi (Nm) 214
Capacité poussée axiale (N) 2568
Diametre surface de montage (mm) 63.5
output_thrust_axial_capacity_n_metric 2568
B10 Capactité de couple (Nm) 181
Capacité Moment Maxi en sortie (Nm) 183
Capacité sortie radiale (N) 3983
Imperial or Metric Product Impérial
Inertie interne (kgm²) 0.0041
center_distance_mm_metric 101.6
Gammes 387P
Période d'indexage (deg) 270
Répétabilité (arcsec) ±12
Modèle de base 387P3H28-270
DistributorGroup Camco Indexers & Conveyors
Type de produit Sortie de l'arbre
Gammes de produits 387P
Précision (arcsec) ±50
Mouvement ms
Famille Parallel
Sortie Arbre
Stops 3
Fonction de produit Positionneur Rotatif
Distributor Group - FR Camco Indexeurs et conveyeurs
Back to Top